17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭フィルターカートリッジ (ACFSシリーズ) 【6個入り】

通常単価(税別)
67,735199,500
税込単価
74,509219,450
通常出荷日:12日目~45日目

【特長】・各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効です。・吸着スピードの速い繊維...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    活性炭フィルターカートリッジ
  • 最高使用温度
    80℃
  • 最大流量
    10L/min
  • 残留塩素除去能力
    30kL/10インチ
  • 商品詳細種別
    ACFSシリーズ
  • 入数
    1箱(6本)
  • 材質
    繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭・耐熱バインダー繊維
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

長さ

(mm)

最小発注数量
250
1パック

6個入り

500
1パック

6個入り

750
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,735
( 74,509 )
45日目
133,000
( 146,300 )
12日目
199,500
( 219,450 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効です。
・吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭を組合わせることにより、高い吸着能力とロングライフ化が期待できます。
・独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

活性炭フィルターカートリッジ (ACFSシリーズ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭フィルターカートリッジ (ACFSシリーズ)
活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本
東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B
ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入
メーカーアズワンスリーエムジャパン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ザルトリウス
通常価格67,735-12,683 -22,50022,50017,13823,197
通常出荷日12日目〜1日目11日目11日目6日目7日目
商品タイプその他-----
詳細タイプ活性炭フィルターカートリッジ-----
最高使用温度80℃-----
最大流量10L/min-----
残留塩素除去能力30kL/10インチ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト