17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非接触式スポット放射温度計 FLIR(R) TGシリーズ

通常単価(税別)
23,50034,648特別価格
税込単価
25,85038,113特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・赤外線センサー搭載で、手の届かない場所の表面温度も非接触で測定できます・カラーTFT液晶とア...

詳細を確認
  • 精度
    ±1°Cまたは読み値の1%
  • 分解能
    0.1°C
  • 連続使用時間
    最長8時間
  • ディスプレイ
    1.45” TFT LCD(128×128ピクセル)
  • 放射率
    4つのプリセット値とカスタムオプションにより調整可能
  • 温度計測範囲(℃)
    -30~+650
  • スペクトル感度
    5~14ミクロン
  • レーザー指向方向
    測定スポットの中心への単一レーザーポインタ、クラス1
  • 電源
    単4乾電池×3個(テスト用付属)
  • 応答速度
    ≤150ミリ秒
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • 防塵・防水

  • 熱電対入力

  • 熱電対入力範囲

  • 熱電対入力基本精度

  • 熱電対測定分解能

  • 内蔵型K熱電対プローブ範囲

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

型番

詳細

商品詳細種別

防塵・防水

熱電対入力

熱電対入力範囲

熱電対入力基本精度

熱電対測定分解能

内蔵型K熱電対プローブ範囲

付属品

最小発注数量
TG54
TG54
距離対スポット比(D.S):24:1
FLIR(R)
IP56
-
-
-
-
-
リストストラップ
1個
TG56
TG56
距離対スポット比(D.S):30:1
FLIR(R) K熱電対
-
K
-30°C~+650°C
±2°Cまたは読み値の1%
0.1°C
-30°C~+300°C
リストストラップ、汎用タイプK熱電対
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,500
( 25,850 )
1日目
34,64833,608
( 36,969 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線センサー搭載で、手の届かない場所の表面温度も非接触で測定できます
・カラーTFT液晶とアラーム機能で温度管理が簡単です
・レーザーポインターが測定位置を容易に特定します
・現在の温度測定値とその前2回の温度測定値を同時に見ることができます
・対象物が見やすいLED作業灯付きです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触式スポット放射温度計 FLIR(R) TGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触式スポット放射温度計 FLIR(R) TGシリーズ
赤外線放射温度計 SKシリーズ
放射温度計,放射率:0.95(固定)
放射温度計 IT-545
赤外線放射温度計,レーザーマーカ付き
バイメタル温度計 MSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,500-14,490 -2,400 -48,297 -6,565 -6,840
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
精度±1°Cまたは読み値の1%±2%rdgまたは±2℃の大きい方---±2.0%
分解能0.1°C----9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃-
連続使用時間最長8時間-----
ディスプレイ1.45” TFT LCD(128×128ピクセル)-----
放射率4つのプリセット値とカスタムオプションにより調整可能-0.95(固定)0.10~1.00(0.01ステップ)--
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング