17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵機付精密マイクログラインダー

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。・ブラシレスモーターで低振動、低騒音で...

詳細を確認

    型番:

    3-6960-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-6960-11の仕様・寸法情報

    詳細
    交換用HEPAフィルター
    電源
    -
    セット内容
    -
    サイズ
    -
    回転数
    -
    重量
    -
    コード長
    -
    最大トルク(N・cm)
    -
    定格消費電力
    -
    コレットチャック
    -

    絞り込み条件

    • 詳細

    • 電源

    • セット内容

    • サイズ

    • 回転数

    • 重量

    • コード長

    • 最大トルク(N・cm)

    • 定格消費電力

    • コレットチャック

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-6960-11

    詳細

    電源

    セット内容

    サイズ

    回転数

    重量

    コード長

    最大トルク(N・cm)

    定格消費電力

    コレットチャック

    最小発注数量
    交換用HEPAフィルター
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。
    ・ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    集塵機付精密マイクログラインダーの型番3-6960-11のページです。 型番3-6960-11に関する仕様情報を記載しております。
    集塵機付精密マイクログラインダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    集塵機付精密マイクログラインダー
    精密マイクログラインダー 1000~35000rpm
    マイクロ・グラインダー IBS/A
    超精密多目的グラインダー
    マイクロ・グラインダー IBS/A 25802
    マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット
    メーカーアズワンアズワンプロクソンアズワンプロクソンナカニシ
    通常価格3,00063,00044,999118,22124,5005,500 -
    通常出荷日1日目1日目1日目12日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト