17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密マイクログラインダー 1000~35000rpm

通常単価(税別)
63,000
税込単価
69,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れています。・回転方向を変える際には、2秒間停...

詳細を確認

    型番:

    3-6693-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-6693-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-6693-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,000
    ( 69,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れています。
    ・回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。
    ・正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しできます。
    【商品仕様】
    ・型番:PMG3
    ・回転数(rpm):1000~35000
    ・最大トルク(N・cm):7
    ・サイズ:本体/74×192×165mm、ハンドピース/φ29.4×165mm
    ・コレットチャック:φ2.35mm、φ3.0mm
    ・コード長:1.6m
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・定格消費電力:120W
    ・重量:本体/1.2kg、ハンドピース/310g
    ・過負荷保護機能付
    ・セット内容:コントローラー、ハンドピース、フットペダル

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密マイクログラインダー 1000~35000rpmの型番3-6693-01のページです。 型番3-6693-01に関する仕様情報を記載しております。
    精密マイクログラインダー 1000~35000rpmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密マイクログラインダー 1000~35000rpm
    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”
    AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
    マイクロ・グラインダー IBS/A
    AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
    超精密多目的グラインダー
    メーカーアズワンミニターエスコプロクソンエスコアズワン
    通常価格63,00059,90513,78644,99917,644118,221
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト