騒音計 A特性30~130dB

通常単価:
5,673
通常出荷日:
1日目

【特長】
・コンパクトで持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・型番:AS804
・測定範囲(dB):A特性30~130
・分解能(dB):0.1
・周波数範囲:31.5Hz~8.5kHz
・サイズ:50×25×125mm
・サンプルレート:2回/秒
・重量:約86g
・機能:MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示
・電源:単4乾電池(テスト用付属)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6677-01

型番
3-6677-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,673円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

騒音計 A特性30~130dBの型番3-6677-01のページです。
型番3-6677-01に関する仕様情報を記載しております。

3-6677-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)