17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
測温抵抗体 TSシリーズ
アズワン
細型シースT熱電対
アズワン

突き刺し温度センサー K熱電対 -50~+500℃ φ5×100mm

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:XB-502A-M22・温度範囲(℃):-50~+500・センサー部サイズ(mm)...

詳細を確認
  • メーカー型番
    XB-502A-M22

型番:

3-6285-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6285-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
XB-502A-M22
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6285-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:XB-502A-M22
・温度範囲(℃):-50~+500
・センサー部サイズ(mm):φ5×100
・センサー部材質:ステンレス(SUS304)
・コネクター形状:オメガコクター
・リード線被膜材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・リード線長さ:2m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突き刺し温度センサー K熱電対 -50~+500℃ φ5×100mmの型番3-6285-01のページです。 型番3-6285-01に関する仕様情報を記載しております。
突き刺し温度センサー K熱電対 -50~+500℃ φ5×100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突き刺し温度センサー K熱電対 -50~+500℃ φ5×100mm
センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500
気温測定用温度センサー K熱電対 -50~+600℃ φ6.4×170mm
K熱電対温度計
Φ100温湿度計
K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ
メーカーアズワンコクゴアズワンFLUKE佐藤計量器製作所アズワン
通常価格6,50020,1939,52036,4003,3002,000
通常出荷日1日目5日目1日目9日目7日目8日目〜
メーカー型番XB-502A-M22-XB-602A-M18---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト