17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニエアーグラインダー DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1

通常単価(税別)
146,020
税込単価
160,622
通常出荷日:10日目

【特長】・小型軽量なのでツールの動きを容易に制御し、奥まった箇所まで作業可能です。・ステンレス・真鍮材...

詳細を確認

型番:

3-5522-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5522-01の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
60000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気
後方

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5522-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,020
( 160,622 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量なのでツールの動きを容易に制御し、奥まった箇所まで作業可能です。
・ステンレス・真鍮材製で防蝕に優れています。
・ロータリースロットル制御で無段変速が可能です。
・高精度特殊コレット装備で平滑操作ができ、カッターにかかる負荷が少ないです。
【商品仕様】
・型番:10R
・サイズ(mm):146×17
・重量(g):100
・回転数:60000min^-1
・排気方式:後方
・空気圧:0.4~0.6MPa
・騒音値:75dBA
・チャキング:3mm
・エアー接続口径:2分(1/4インチ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニエアーグラインダー DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1の型番3-5522-01のページです。 型番3-5522-01に関する仕様情報を記載しております。
ミニエアーグラインダー DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニエアーグラインダー DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1
強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1
エアーマイクログラインダーEA159HT-1
エアーマイクログラインダーEA159PC-1
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
エアーフレックス AXEL 163mm
メーカーアズワンアズワンエスコエスコUHTアズワン
通常価格146,02019,50011,29238,13919,80036,830
通常出荷日10日目19日目2日目1日目1日目12日目
無負荷回転数(rpm)6000022000560006000055000-
本体・関連商品本体本体本体本体本体-
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.650.630.630.4~0.60.4~0.6
排気後方前方--後方-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング