17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー AXEL 155×16mm 60000min^-1

通常単価(税別)
36,662
税込単価
40,328
通常出荷日:1日目

【特長】・モーター部、フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり出力(...

詳細を確認

    型番:

    3-5520-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-5520-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5520-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,662
    ( 40,328 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・モーター部、フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり出力(回転数)を保持させます。
    ・ベアリング熱の冷却対策でハウジング内面は特殊加工を施しています。
    【商品仕様】
    ・型番:AX-101
    ・サイズ(mm):155×16
    ・重量(g):130
    ・回転数:60000min^-1
    ・排気方法:後方
    ・空気圧:0.4~0.6MPa
    ・空気消費量:0.2m3/min
    ・コレット:3mm
    ・エアー接続口径:2分(1/4インチ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクログラインダー AXEL 155×16mm 60000min^-1の型番3-5520-01のページです。 型番3-5520-01に関する仕様情報を記載しております。
    マイクログラインダー AXEL 155×16mm 60000min^-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクログラインダー AXEL 155×16mm 60000min^-1
    ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ
    ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm
    ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ
    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”
    マイクロ・グラインダー IBS/A
    メーカーアズワン東京オートマックナカニシ東京オートマックミニタープロクソン
    通常価格36,6621,1972,9001,30659,90544,999
    通常出荷日1日目7日目1日目〜7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト