17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーフレックス AXEL 163mm

通常単価(税別)
36,830
税込単価
40,513
通常出荷日:12日目

【特長】・バイス式ボルダが装備されており、スティック砥石の取付けが可能です。【商品仕様】・型番:BP-...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    163

型番:

3-5519-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5519-01の仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
163

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5519-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,830
( 40,513 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイス式ボルダが装備されており、スティック砥石の取付けが可能です。
【商品仕様】
・型番:BP-AF5
・全長(mm):163
・重量(g):530
・往復ストローク量:5mm
・空気圧:0.4~0.6MPa
・供給エアー接続口径:2分(1/4インチ)
・付属品:バイス式ホルダー×1個、ホルダーシャンク(φ3・φ5)×各1個、コレット(φ3)×1個、六角レンチ(バイス用)×2個、六角レンチ(本体用)×1個、カプラ×1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーフレックス AXEL 163mmの型番3-5519-01のページです。 型番3-5519-01に関する仕様情報を記載しております。
エアーフレックス AXEL 163mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーフレックス AXEL 163mm
エアーフレックス
強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1
4,000spm/6.0mm エアーやすり
エアーグラインダー TL9520
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
メーカーアズワンミスミアズワンエスコアネスト岩田キャンベル(DIY)UHT
通常価格36,83018,37519,50017,5467,05818,420
通常出荷日12日目在庫品1日目19日目1日目3日目1日目
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.60.4~0.65-0.590.4~0.6
全長(mm)163220--125165

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト