ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様

1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様 3-5173-01
通常単価(税別)
52,822
税込単価
58,104
通常出荷日:10日目

【特長】・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取り可能です・バイブレータ機能搭...

詳細を確認

型番:

3-5173-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5173-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
113×56×132
仕様
Bluetooth
電源
リチウムポリマー 3.7V 1100mAh(typ.)
詳細タイプ
1次元バーコードリーダー
詳細
GS1-128、GS1-Databar対応
インターフェース
Bluetooth Ver2.1 Class 2 SPP/HID
型番
OPN-4200i-AM-V+CHG+PS
保護構造
IP42
最少分解能
0.1mm
読み取り方式
CCDリニアイメージセンサ
読み取り幅
100mm(code39、分解能/0.2mm)
付属品
充電台・ACアダプタ・ハンドストラップ
質量
127g

商品情報

製品仕様

型番商品タイプサイズ仕様
3-5173-01その他113x56x132mmBluetooth

型番リスト

表示件数
型番
3-5173-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,822
( 58,104 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取り可能です
・バイブレータ機能搭載していますので、手のひらで読み取りの認識が可能です
・アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています
・Bluetooth Ver2.1 Class 2 SPP/HIDに対応しており、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどBluetooth対応機器をベースにした運用に適しています
・USBドングル(別売)を使用すれば、Bluetooth非搭載の機器にも接続できます(HIDのみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様の型番3-5173-01のページです。 型番3-5173-01に関する仕様情報を記載しております。
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
2次元バーコードリーダー/オプション
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
二次元バーコードリーダー(定置式)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサンワサプライサンワサプライ
通常価格52,82282,94540,8003,895 -16,915 -53,514
通常出荷日10日目10日目19日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
サイズ(mm)113×56×132113×56×132幅700~800×高さ1415~2115×奥行き742---
仕様BluetoothBluetooth----
電源リチウムポリマー 3.7V 1100mAh(typ.)リチウムポリマー3.7V、1100mAh(typ.)----
詳細タイプ1次元バーコードリーダー2次元バーコードリーダー大型TV移動式スタンド---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト