ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐水研磨紙 Dタイプ DCCS シリーズ【100個入り】

耐水研磨紙 Dタイプ DCCS シリーズ 3-1827-11
通常単価(税別)
8,950
税込単価
9,845
通常出荷日:1日目

【特長】砥粒が炭化ケイ素の耐水研磨紙です。【用途】車両・金属等の塗装面全面の研磨に使用できます。

型番:

3-1827-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-1827-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
耐水ペーパー
粒度(#)
1200
幅(mm)
230
長さ(mm)
280
砥粒
炭化ケイ素
入数
1箱(100枚入)
型番
DCCS #1200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-1827-11
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,950
( 9,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】砥粒が炭化ケイ素の耐水研磨紙です。
【用途】車両・金属等の塗装面全面の研磨に使用できます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ入数サイズ
3-1827-11耐水ペーパー1箱(100枚入)230×280mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐水研磨紙 Dタイプ DCCS シリーズの型番3-1827-11のページです。 型番3-1827-11に関する仕様情報を記載しております。
耐水研磨紙 Dタイプ DCCS シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水研磨紙 Dタイプ DCCS シリーズ
FUJISTAR 耐水研磨紙
耐水研磨紙WTCC-S
スコッチブライト(TM)工業用パッド
耐水研磨紙(Dタイプ)DCCSシリーズ
耐水研磨紙
メーカーアズワン三共理化学アズワンアズワンアズワン日本研紙
通常価格8,95056 -6,010 -7,6766,179 -5,317 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー不織布/ナイロン耐水ペーパー耐水ペーパー
粒度(#)1200-----
幅(mm)230-230150230230
長さ(mm)280-280230280280
砥粒炭化ケイ素---CC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト