17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光面 (マスク併用タイプ) 708黒Vシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

遮光面 (マスク併用タイプ) 708黒Vシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-7183-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・マスクと併用できる遮光面です。
・ヘッドギアタイプは、ヘルメット無しで直接かぶるタイプです。

指定中の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
詳細
-
重量
210g
面材質
PMMA(アクリル)
面サイズ
400×280mm
仕様
MP型ヘルメット用(スライド式)
G2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト