17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台(アルミニウム製)

通常単価(税別)
33,32278,658
税込単価
36,65486,524
通常出荷日:15日目

【特長】材質:アルミニウム踏面幅:240mm耐荷重:100kg段数:1、2、3

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板サイズ
    600×340mm
  • 踏面幅
    240mm
  • 材質
    アルミニウム
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 段数

  • 重量(kg)

  • 設置サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

段数

重量(kg)

設置サイズ(mm)

最小発注数量
1段
5.4
600×340×500
1個
2段
9.3
600×580×800
1個
3段
13.0
600×820×1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,322
( 36,654 )
15日目
57,330
( 63,063 )
15日目
78,658
( 86,524 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:アルミニウム
踏面幅:240mm
耐荷重:100kg
段数:1、2、3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台(アルミニウム製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台(アルミニウム製)
作業用踏台 アルミ製・縞板タイプ Gシリーズ
踏台(TSF) 1段~3段
キックスツール WEDO-Step
2段踏み台 NF-560/360
パンチングステンレス台車
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,322-26,661 -34,888 -13,7007,200 -88,900 -
通常出荷日15日目15日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-
最大使用質量(Kg)100100150150約100-
天板サイズ600×340mm-----
踏面幅240mm240mm200mm---
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム合金PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)、ゴム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト