17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コールドチェーンモニター CCM 96mm×40mm

通常単価(税別)
7,050
税込単価
7,755
通常出荷日:8日目

【特長】・ひと目で低温管理!・2℃以下で青い警告・8℃以上で赤い警告・可逆性【商品仕様】・サイズ:96...

詳細を確認
  • メーカー型番
    CCM

型番:

61-3816-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3816-59の仕様・寸法情報

メーカー型番
CCM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3816-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,050
( 7,755 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひと目で低温管理!
・2℃以下で青い警告
・8℃以上で赤い警告
・可逆性
【商品仕様】
・サイズ:96mm×40mm
・入数:1ケース(10枚入)
・温度レンジ:2~8℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コールドチェーンモニター CCM 96mm×40mmの型番61-3816-59のページです。 型番61-3816-59に関する仕様情報を記載しております。
コールドチェーンモニター CCM 96mm×40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コールドチェーンモニター CCM 96mm×40mm
0-500℃/150mm・300mm バイメタル式温度計
300mm 温度・湿度計
防水型デジタル温度計 70×40×171mm
ルーム・インジケーター 12LR 90mm×10mm
162mm 温度・湿度計
メーカーアズワンエスコエスコケニスアズワンエスコ
通常価格7,05011,591 -5,00019,6503,5802,810
通常出荷日8日目1日目〜2日目4日目8日目1日目
メーカー型番CCM---12LR-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング