17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密型デジタル標準温度計用センサー S810PTシリーズ

通常単価(税別)
16,48855,158
税込単価
18,13760,674
通常出荷日:1日目~26日目

それぞれSUS30(感温部)、フェノール樹脂(グリップ)、ふっ素樹脂被覆(リード)を素材とする精密型デ...

詳細を確認
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • メーカー型番

    • サイズ

    • 精度

    • 商品詳細種別

    • コード番号

    • 防水性

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 7日以内
      • 8日以内
      • 10日以内
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    仕様

    メーカー型番

    サイズ

    精度

    商品詳細種別

    コード番号

    防水性

    測定範囲

    材質

    最小発注数量
    汎用センサー
    S810PT-10
    感温部/φ3.2×150mm、グリップ/φ15×100mm、コード/約1.0m
    ±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください
    汎用センサー
    8012-10
    IP7準拠
    -100~+200℃
    感温部/SUS30、グリップ/フェノール樹脂、リード/ふっ素樹脂被覆
    1個
    低温センサー・グリップタイプ
    S810PT-30
    感温部/φ3.2×250mm、グリップ/φ18×107mm、コード/約1.5m
    ±0.1℃※指示計と接続した総合精度は±0.16℃
    低温センサー グリップタイプ
    8012-30
    IP7準拠
    -100℃~50℃
    感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
    1個
    低温センサー・スリーブタイプ
    S810PT-50
    感温部/φ3.2×250mm、グリップ/φ8×40mm、コード/約1.5m
    ±0.1℃※指示計と接続した総合精度は±0.16℃
    低温センサー スリーブタイプ
    8012-50
    -
    -100~50℃
    感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
    1個
    中温センサー・グリップタイプ
    S810PT-32
    感温部/φ3.2×250mm、グリップ/φ18×107mm、コード/約1.5m
    ±0.1℃※指示計と接続した総合精度は±0.16℃
    中温センサー グリップタイプ
    8012-32
    IP7準拠
    0~200℃
    感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
    1個
    中温センサー・スリーブタイプ
    S810PT-52
    感温部/φ3.2×250、グリップ/φ8×40mm、コード/約1.5m
    ±0.1℃※指示計と接続した総合精度は±0.16℃
    中温センサー スリーブタイプ
    8012-52
    -
    0~200℃
    感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
    1個
    高温センサー・グリップタイプ
    S810PT-34
    感温部/φ3.2×300mm、グリップ/φ18×107mm、コード/約1.5m
    ±0.1℃※指示計と接続した総合精度は±0.16℃
    高温センサー グリップタイプ
    8012-34
    IP7準拠
    150~360℃
    感温部/SUS316、グリップ/SUS304、コード/シリコン被膜
    1個
    高温センサー・スリーブタイプ
    S810PT-54
    感温部/φ3.2×300mm、グリップ部/φ8×40mm、コード/約1.5m
    ±0.1℃※指示計と接続した総合精度は±0.16℃
    高温センサー スリーブタイプ
    8012-54
    -
    150~360℃
    感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,488
    ( 18,137 )
    1日目
    55,158
    ( 60,674 )
    10日目
    53,340
    ( 58,674 )
    8日目
    48,319
    ( 53,151 )
    8日目
    46,503
    ( 51,153 )
    8日目
    53,152
    ( 58,467 )
    7日目
    46,503
    ( 51,153 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    それぞれSUS30(感温部)、フェノール樹脂(グリップ)、ふっ素樹脂被覆(リード)を素材とする精密型デジタル標準温度計用センサー。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密型デジタル標準温度計用センサー S810PTシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密型デジタル標準温度計用センサー S810PTシリーズ
    精密型デジタル温度計 SK-810PT
    精密型デジタル標準温度計SK-810PT(8012-00)
    グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)
    デジタル標準温度計
    810PT用低温センサ グリップ
    メーカーアズワン東京硝子器械アズワン佐藤計量器製作所ケニス東京硝子器械
    通常価格16,488-35,70234,5303,020 -68,400 -48,622 -
    通常出荷日1日目〜5日目1日目7日目お見積り5日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング