ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ベルテ キマックス セブンスセンス SFC-100シリーズ

ベルテ キマックス セブンスセンス SFC-100シリーズ 3-3648-04
通常単価(税別)
41,131
税込単価
45,244
通常出荷日:1日目

【特長】・アレルギーによる手荒れが発生しにくく、手に優しい手袋です。・極薄タイプで抜群のフィット感です...

詳細を確認

型番:

3-3648-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-3648-04の仕様・寸法情報

材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
サイズ
L
タイプ
左右兼用
型番
SFC-100-L
仕様
ロング
全長
約300mm
商品詳細種別
キマックス セブンスセンス L 100枚×10袋入

商品情報

【仕様】
・型番:3-3648-04
・サイズ:L
・入数:1箱(100枚/袋×10袋)
・材質:ニトリルゴム(パウダーフリー)
・全長:約300mm
・色:白
・クリーンパック(クラス100・純粋清浄器)済
・左右兼用
・ロング

型番リスト

表示件数
型番
3-3648-04

サイズ

型番

商品詳細種別

最小発注数量
L
SFC-100-L
キマックス セブンスセンス L 100枚×10袋入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,131
( 45,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アレルギーによる手荒れが発生しにくく、手に優しい手袋です。
・極薄タイプで抜群のフィット感です。
・水濡れ時のグリップが良好です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルテ キマックス セブンスセンス SFC-100シリーズの型番3-3648-04のページです。 型番3-3648-04に関する仕様情報を記載しております。
ベルテ キマックス セブンスセンス SFC-100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルテ キマックス セブンスセンス SFC-100シリーズ
クリーンノールネオプレン手袋 100枚入
ラテックスロング手袋(スーパーロング)
220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777
300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724
アズピュアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格41,1316,7904,926 -5,54619,431 -1,939
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
-----
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)ネオプレンゴム(パウダーフリー)ラテックス(パウダーフリー)表/合成皮革、裏/ポリエステル表/アラミド繊維(綿貼)、平中/アラミド混フエルト、断熱シート、裏/ポリエステルナイロン100%
タイプ左右兼用左右兼用左右兼用--左右兼用
仕様ロング指先エンボス加工-クリーンパック品耐切創レベル5-
全長約300mm-約400mm40cm50cm約300mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト