17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

人工海水 MARINE ART SF-1【20個入り】

通常単価(税別)
33,175
税込単価
36,493
通常出荷日:12日目

【特長】・試験研究機関専用です・海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています・医薬品の製造・...

詳細を確認

型番:

3-3419-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

3-3419-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
型番
12410
内容量
1ケース(25L用×20袋入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-3419-01

内容量

最小発注数量
1ケース(25L用×20袋入)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,175
( 36,493 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験研究機関専用です
・海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています
・医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工海水 MARINE ART SF-1の型番3-3419-01のページです。 型番3-3419-01に関する仕様情報を記載しております。
人工海水 MARINE ART SF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工海水 MARINE ART SF-1
人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ
直腸用デジタル温度計センサー付本体セット SK-1260SK-S103Tシリーズ
分子構造模型(モル・タロウ) DNA-1
小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ
アニマルマーカー FG2200R
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンケニス
通常価格33,17536,88644,90029,100577,60010,993
通常出荷日12日目8日目10日目4日目12日目6日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品-その他関連用品-
型番1241012310----
内容量1ケース(25L用×20袋入)1ケース(25L用×20袋入)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト