ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
人工海水 MARINE ART SF-1【20個入り】
通常価格(税別):33175円~
通常出荷日:12日目
アズワン
人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ【20個入り】
通常価格(税別):36886円~
通常出荷日:8日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):5800円~
通常出荷日:1日目
柴田科学
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
柴田科学
通常価格(税別):120593円~
通常出荷日:8日目
アズワン
ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ
アズワン
通常価格(税別):139613円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
通常価格(税別):6930円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:1日目
柴田科学
シリンジ ハンディーペッター1型用【50~100個入り】
通常価格(税別):19648円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ステンレスタンク 容量 約60L~約200L
通常価格(税別):22585円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
アズワン
通常価格(税別):92474円~
通常出荷日:1日目

【型番:3-3418-01】
・各種海水魚の飼育、イソギンチャクなど無脊椎動物の飼育に適しています
・カルシウム、ストロンチウム、ヨウ素を強化しています
・pHの維持と溶解性に優れています
・医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています
【特長】
・各種海水魚の飼育、イソギンチャクなど無脊椎動物の飼育に適しています
・カルシウム、ストロンチウム、ヨウ素を強化しています
・pHの維持と溶解性に優れています
・医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~