17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カールフィッシャー水分計 電量法 CA-31型・ブラック 3-3360-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カールフィッシャー水分計 電量法 CA-31型・ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-3360-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スタートボタンを押して、サンプルを注入するだけでppm~%で水分測定が可能です。
・大きく見やすい5.7インチカラー液晶のタッチパネルを採用し、カラー対応により操作が容易です。
【商品仕様】
・型番:CA-31型・ブラック
・サイズ(mm):約220×350×360
・重量(kg):約3.8
・測定範囲:10μg~999.9999mg H2O
・検出感度:0.1μg H2O
・滴定速度:平均2.2mg H2O/min(36μgH2O/sec)
・精度:1mg以上でRSD値0.3%以下(n=10)
・表示器:カラー液晶 タッチパネル5.7インチ
・撹拌方法:マグネチックスターラーによる撹拌
・外部入出力:電子天秤/秤量値自動入力可能、USBメモリ/測定結果の保存、コンピュータ/USBポート
・電源:AC100/120/220/240V 50/60Hz 60VA

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト