17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気イオンカウンター NT-C101シリーズ 1-7439-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

空気イオンカウンター NT-C101シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-7439-11

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・設定移動度:0.6cm2/V・秒
・測定範囲:10~2999000個/mL
・測定分解能:10個/mL

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
70×180×110
サンプリング風量
約490mL/秒
型番
NT-C101A
設定移動度
0.6cm2/V・秒
測定検出時間
0.25秒/回、1.0秒/回(切換可能)
測定対象イオン
空気イオン(正/負小イオン)
測定範囲
10~2999000個/mL
測定分解能
10個/mL
電源
AC100~240V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用時)または単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト