ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐震マット付き金具 KPS5-1

耐震マット付き金具 KPS5-1 1-4936-09
通常単価(税別)
11,0009,803
税込単価
12,10010,783
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水洗いで、繰り返し使用できます。・穴をあけずに簡単に設置することができます。【商品仕様】・型...

詳細を確認

型番:

1-4936-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4936-09の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
1-4936-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0009,803
( 10,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗いで、繰り返し使用できます。
・穴をあけずに簡単に設置することができます。
【商品仕様】
・型番:KPS5-1
・サイズ(mm):94×120×94
・入数:1セット(2個入)
・材質:本体/スチール、粘着部/ウレタンゲル
・有効寸法:天井~対象物/100mm以上、壁面~対象物/0~35mm
・耐荷重:125kg(2個使用時)
・耐震度:震度7クラス
・耐応年数:5~7年

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐震マット付き金具 KPS5-1の型番1-4936-09のページです。 型番1-4936-09に関する仕様情報を記載しております。
耐震マット付き金具 KPS5-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震マット付き金具 KPS5-1
キャビネット耐震金具(耐震マット付)
耐震マット
5mm 耐震ベース
プロセブン耐震マット 厚さ5mm
耐震金具(フレキシブルジョイント)
メーカーアズワンプロセブンプロセブンエスコ東京硝子器械トラスコ中山
通常価格11,0009,8271,746 -1,250 -3,100 -18,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト