17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リストストラップチェッカー F-206/F-206-TA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リストストラップチェッカー F-206/F-206-TA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-206

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。
【特長】
・静電気対策の規格(RCJS)に対応。
・午前・午後の始業点検には欠かせないチェッカーです。
・RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。
・規格に沿った合否判定が簡単・正確に出来ます。
・机上等に固定できる面ファスナー付。

ご注意

  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です
  • 表示の出荷日は、会社名等を頂いてからの納期となります

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
リストストラップテスター
証明書
校正証明書無
補足説明
オートパワーオフ機能付き、ワニグチ変換用バナナプラグ付、電極コード長さ:0.5m、電池寿命:15000回以上、確度:750KΩ・・・-0%、+6% 9MΩ・・・+0%、-6%
サイズ
76(W)×35(H)×135(D)mm
重量(g)
285
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト