ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン 表面抵抗計 F-109-1-TA |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ベッセル 表面抵抗計 No.SRC-01 |
|
ミツトヨ 547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ) |

F-109の外観

F-109のセット内容
保管、運搬に便利なキャリングケース付。

大きくて見やすいLCD表示

電極の位置決めに便利な布尺付
| 測定範囲 | 9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下 |
|---|---|
| 印加電圧 | 対象物が1.00×106Ω未満のとき…10V 対象物が1.00×106Ω以上のとき…100V |
| 確度 | ±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%) ※参考 RCJS-5-1 付属書の要求事項 受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% |
| 電源 | 積層(6LR61/6LF22)電池×1付 |
| 電池寿命 | 1000回以上(常時測定モード時) |
| 外形寸法 | 本体:85(W)×40(H)×170(D)mm(突起部含まず) 電極79mmφ×110mm ケース290(W)×170(H)×130(D)mm |
| 総重量 | 5.1kg 本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個) |

F-109の使用例1:工具(接地抵抗測定)

F-109の使用例2:導電性カラーマット(点間抵抗/表面抵抗測定)

F-109の使用例3:導電性カラーマット(接地抵抗測定)

F-109-4(電極)の使用例1:付属のバンドでF-109に装着

F-109-4(電極)の使用例2:片手で手軽に簡易測定が行えます
静電気対策製品の性能評価が手軽に出来る表面抵抗計。
【特長】
・静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応。
・静電気対策品の抵抗値を測定するための計測器。
・2種類のモード切替機能付き(20、35秒オフモード切替式)。
・20秒オフモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
【用途】
・静電気対策製品の性能評価に最適。


ホーザン
表面抵抗計電極

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
ハンダ吸取線 HS-380-2.5
4.8通常価格(税別):700円

ホーザン
ESDフォーム F-7/F-9/F-10
4通常価格(税別):619円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,246円~

白光
T33シリーズこて先
5通常価格(税別):3,241円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):7,109円~