17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESDチップピンセット P-650-S P-650-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ESDチップピンセット P-650-S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-650-S

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

チップ交換式ピンセット。
【特長】
・本体材質:アルミ。
・先端幅:1.2mm。
・重量:17g。
・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
【用途】
・本体はアルミ材を使用しているため軽量で長時間の作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

先端タイプ
先細りストレート
本体材質
アルミ
先端チップ材質
ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)
先端幅(mm)
1.2
耐熱温度(℃)
315
チップ色
全長(mm)
125
トラスココード
818-3684
質量(g)
8
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト