17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用ジャッキ(マウント部高さ:280~534mm、381~762mm)

通常単価(税別)
25,07828,255
税込単価
27,58631,081
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です・付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 詳細1
    溶接式マウントチューブ(50mm)付
  • 商品詳細種別
    工業用ジャッキ
  • 耐荷重
    908kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 溶接式マウントチューブ(φ50mm)付
型番マウント部高さ耐荷重ストローク
EA993MA-1280~534mm908kg254mm
EA993MA-11381~762mm908kg381mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ストローク(mm)

  • マウント部高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

マウント部高さ

最小発注数量
254
280~534mm
1個
381
381~762mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,078
( 27,586 )
1日目
28,255
( 31,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
・付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ジャッキ(マウント部高さ:280~534mm、381~762mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ジャッキ(マウント部高さ:280~534mm、381~762mm)
工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)
4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ
2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)
454kg/330-580mm トレーラージャッキ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,078-19,790 -142,60614,51038,35830,386
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
詳細1溶接式マウントチューブ(50mm)付溶接式ブラケット(100×127mm)付全高:762mm作動油:油圧潤滑油(ISO VG32)作動油:油圧潤滑油(ISO VG32)-
商品詳細種別工業用ジャッキ工業用ジャッキ----
耐荷重908kg908kg---454kg
よく一緒に購入される商品

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング