17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)
キトー
100kg レバーホイスト
エスコ
ベストレバー
コンドーテック

レバーホイスト(500㎏)

通常単価(税別)
19,90232,147
税込単価
21,89235,362
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整することができます。【フック口開き】24mm

  • 商品タイプ
    レバーホイスト
  • 定格荷重 (t)
    0.5
  • フック間最小距離
    240mm
  • 手巻力量
    363N(37kg)
  • ロードチェーン
    線径:4.3mm、掛数:1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 標準揚程(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

標準揚程

(m)

重量

最小発注数量
1.2
2.8kg
1個
5
3.7kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,902
( 21,892 )
1日目
32,147
( 35,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整することができます。
【フック口開き】24mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーホイスト(500㎏)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーホイスト(500㎏)
レバーホイスト(ラチェット式)
レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)
レバーホイスト TLHシリーズ
レバーホイスト(インジケータ―付)
レバーホイスト OHLVシリーズ
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山エスコオーエッチ工業
通常価格19,902-24,640 -16,502 -16,200 -19,997 -12,226 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイスト
定格荷重(t)0.5-0.25---
フック間最小距離240mm-----
手巻力量363N(37kg)-----
ロードチェーン線径:4.3mm、掛数:1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト