ファクトリーサプライ用品技術窓口

600kg リフティングローラー(1組)【2個入り】

通常単価(税別)
289,617
税込単価
318,579
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ポリウレタンタイヤ:直径150mm・車輪仕様:自在車(4輪)・積載均等荷重:600kg(30...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 積載荷重(Kg)
    600
  • 重量
    25kg(セット)
  • 商品詳細種別
    リフティングローラー
  • サイズ(mm)
    580(W)×380(D)×815(H)
  • ストローク
    300mm
  • サイズ
    プラットホーム:215(W)×114(D)×38.1(H)mm
  • 材質
    スチール
  • 車輪材質
    ポリウレタン
  • 仕様1
    自在車(4輪)
  • ポリウレタンタイヤ
    Φ150

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA986D-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2台組

使用方法・使用事例

使用事例

600kg リフティングローラー(1組)  使用事例

使用方法

600kg リフティングローラー(1組) 取扱説明書

EA986D-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
均等荷重(kg)
300
積載荷重(Kg)
600
重量
25kg(セット)
商品詳細種別
リフティングローラー
サイズ(mm)
580(W)×380(D)×815(H)
ストローク
300mm
サイズ
プラットホーム:215(W)×114(D)×38.1(H)mm
材質
スチール
車輪材質
ポリウレタン
仕様1
自在車(4輪)
ポリウレタンタイヤ
Φ150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA986D-12
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289,617
( 318,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンタイヤ:直径150mm
・車輪仕様:自在車(4輪)
・積載均等荷重:600kg(300kg×2)
・ストローク:300mm
・プラットホームサイズ:215×114mm
・サイズ:580×380×815(H)mm
・材質:スチール
・重量:25kg(セット)
・荷崩れを防止する荷締めベルト付
・JAN:4518340242036

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600kg リフティングローラー(1組)の型番EA986D-12のページです。 型番EA986D-12に関する仕様情報を記載しております。
600kg リフティングローラー(1組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600kg リフティングローラー(1組)
1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)
100kg リフター&ローラーセット
リフター(EA986DP-1,-2用)
1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)
1000kg リフティングローラー(1組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格289,617450,08012,6781,70011,30054,850
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他---その他
均等荷重(kg)300900---500
積載荷重(Kg)6001800---1000
重量25kg(セット)88.5kg(セット)---10kg(セット)
商品詳細種別リフティングローラーリフティングローラー---リフティングローラー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング