ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)

通常単価(税別)
2,551
税込単価
2,806
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・離れた電機器具を足元でON/OFF・定格:15A・125V(1,500W)・VFF1.8mm...

詳細を確認

型番:

EA940CB-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA940CB-19の仕様・寸法情報

コード長
2m
定格
15A・125V(1,500W)

型番リスト

表示件数
型番
EA940CB-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,551
( 2,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた電機器具を足元でON/OFF
・定格:15A・125V(1,500W)
・VFF1.8mm2×2心×2m
・コード長:2m
・通電状態をランプで表示
・ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き
・JAN:4518340689039

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)の型番EA940CB-19のページです。 型番EA940CB-19に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)
AC125V/15A タップ(4口)
AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5512,8101,62912,46111,79335,972
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
コード長2m2.5m5m2m2m3m
定格15A・125V(1,500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト