17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電球交換ツールセット

電球交換ツールセット
通常単価(税別)
7,1239,580
税込単価
7,83510,538
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

先端がサクションパッドになっており電球にぴったり吸着するので、高所の電球交換も容易に行なえます

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

詳細1

詳細2

ポール長

最小発注数量
約660g
非伝導性120/240V
-
1100~1900mm(2段伸縮)
1個
約1kg
-
非伝導性120/240V
1500~3500mm(3段伸縮)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,123
( 7,835 )
2日目
9,580
( 10,538 )
2日目

詳細情報

基本情報

先端がサクションパッドになっており電球にぴったり吸着するので、高所の電球交換も容易に行なえます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電球交換ツールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電球交換ツールセット
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
マグネットブラシセット
ミニほうき&チリトリセット
チップフックセット SP2700
TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM
メーカーエスコバーテックRESZTAジョインテックス(プラス)ノガ・ウォーターズトラスコ中山
通常価格7,123-11,8224,0574,6708,8491,543
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト