ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA897LD-15
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・電源:AC115V・3A・250W
・トランス等で、電圧を補って下さい。
・エアー流量:ストレート:23m3/分、90°角1つ:20m3/分、90°角2つ:16m3/分
・ダクトサイズ:直径203mm×4.5m
・ファン径:直径250mm
・コード長:1.8m
・サイズ:812×342×368(H)mm
・重量:14.9kg
・排気と換気が1台で行えます。
・排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。
・吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
・JAN:4548745642834