17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/φ40cm 工業用換気扇

通常単価(税別)
47,093
税込単価
51,802
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

工業用換気扇【特長】・電源:AC100V(50/60Hz)・羽根径:400mm・一速式/三速式(強・中...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • 出力 (W)
    150
  • ハネ径 (cm)
    40
  • サイズ
    520×520×245(T)mm
  • 材質
    フレーム:鉄、羽根:鉄
  • 電源詳細
    AC100V(50/60Hz)
  • 騒音値
    53.5/56.5dB(50/60Hz)
  • 最大風量(50/60Hz)
    49/55m3/min

型番:

EA897E-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897E-40Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
出力(W)
150
ハネ径(cm)
40
サイズ
520×520×245(T)mm
材質
フレーム:鉄、羽根:鉄
電源詳細
AC100V(50/60Hz)
重量(kg)
9.5
騒音値
53.5/56.5dB(50/60Hz)
仕様
一速式
最大風量(50/60Hz)
49/55m3/min
-
-

絞り込み条件

  • 重量(kg)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897E-40A

重量(kg)

仕様

最小発注数量
9.5
一速式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,093
( 51,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

工業用換気扇
【特長】
・電源:AC100V(50/60Hz)
・羽根径:400mm
・一速式/三速式(強・中・弱)
・材質:フレーム/鉄、羽根/鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/φ40cm 工業用換気扇の型番EA897E-40Aのページです。 型番EA897E-40Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/φ40cm 工業用換気扇のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/φ40cm 工業用換気扇
AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)
AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)
AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)
AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型)
3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,09337,91137,95040,43816,07982,842
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇---
電源(V)単相100単相100単相100---
出力(W)1506030---
ハネ径(cm)403025---
サイズ520×520×245(T)mm418×418×218(T)mm350×350×232(T)mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング