ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)

AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白) EA815GL-74AA
通常単価(税別)
1,629
税込単価
1,792
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・定格:15A・125V(1,500W)・コンセント:2P×3個・スイッチ:1個・ホコリ防止安...

詳細を確認

型番:

EA815GL-74AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815GL-74AAの仕様・寸法情報

サイズ
45×130×25mm
コード長
5m
定格
15A・125V(1500W)
コンセント
2P×3口
プラグ
2P(スイング式)
雷サージ機能
最大サージ電圧:6000V制限電圧:400V

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA815GL-74AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,629
( 1,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格:15A・125V(1,500W)
・コンセント:2P×3個
・スイッチ:1個
・ホコリ防止安全シャッター付
・雷サージ機能:最大サージ電圧6,000V/制限電圧400V
・サイズ:45(W)×25(D)×130(H)mm
・重量:470g
・コード長:5m
・色:白
・入数:1個
・コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
・プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
・180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
・コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
・耐トラッキング仕様
・JAN:4548745513349

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)の型番EA815GL-74AAのページです。 型番EA815GL-74AAに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)
AC125V/15A タップ(4口)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
AC125V/15A タップ(6口/3P/安全ブレーカー)
AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6292,81012,46111,79313,505 -19,680 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
サイズ45×130×25mm215(W)×45(D)×30(H)mm504(W)×54(D)×40(H)mm284(W)×100(D)×40(H)mm--
コード長5m2.5m2m2m--
定格15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント2P×3口接地2P×4口3P(抜止)×8口3P(抜止)×8口3P(抜止)×6口3P(抜止)×6口
プラグ2P(スイング式)2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付)3P(3P→2P変換アダプタ付き)3P(3P→2P変換アダプタ付き)3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト