17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)

通常単価(税別)
3,5404,370
税込単価
3,8944,807
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・最大サージ電圧12,500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載・抜け止め機構付...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コード長

仕様

最小発注数量
3m
集中スイッチ付
1個
5m
集中スイッチ付
1個
3m
-
1個
5m
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,710
( 4,081 )
1日目
4,370
( 4,807 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
4,150
( 4,565 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大サージ電圧12,500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載
・抜け止め機構付、マグネット付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)
抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口
[一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)
AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)
AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)
漏電遮断タップ
メーカーエスコエレコムエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,540-3,1402,970 -3,406 -4,786 -9,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタップ-タップタップタップその他
コンセント数6~8個口-6~8個口2~5個口6~8個口-
サイズ50×295×31mm-295(W)×50(D)×31(H)mm241.5×44×25.5mm360.5×44×25.5mm112×50×50mm
定格15A・125V(1500Wまで)-15A・125V(1500Wまで)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・100V
詳細1抜け止め機構付-抜け止め機構付マグネット付(取外し可能)マグネット付(取外し可能)屋内型
よく一緒に購入される商品

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト