17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)

通常単価(税別)
6,380
税込単価
7,018
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・自動巻・電圧:100V・許容電流:12A・定格電流:6A・コード長:4.7m・コンセント:2...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    4.7
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    自動巻き
  • 重量
    730g
  • 許容電流
    12A
  • サイズ
    198×162×66mm
  • コンセント
    2P・15A・125V
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 定格電流
    6A
  • メーカー型番
    AM-051

型番:

EA815CP-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815CP-2の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
4.7
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
特徴
自動巻き
重量
730g
許容電流
12A
サイズ
198×162×66mm
コンセント
2P・15A・125V
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
定格電流
6A
メーカー型番
AM-051
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815CP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,380
( 7,018 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻
・電圧:100V
・許容電流:12A
・定格電流:6A
・コード長:4.7m
・コンセント:2個
・重量:730g
・サイズ:198×162×66mm
・JAN:4518340080287

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)の型番EA815CP-2のページです。 型番EA815CP-2に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)
AC125V/6A/5m コードリール
AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)
AC125V/15A/50m コードリール
AC125V/15A/20m コードリール
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3804,28021,11432,06821,92524,479
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V----
電線長さ(m)4.74.710502030
コンセント定格(kVA)1.8751.8751.8751.8751.8751.875
コンセント個数223443
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト