17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単4x1本] 音波式電動歯ブラシ(ステインオフ) EA763AH-39A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[単4x1本] 音波式電動歯ブラシ(ステインオフ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA763AH-39A

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・振動方式:音波振動
・振動数:毎分約16,000ブラシストローク
・電源方式:乾電池式(単4電池×1本(別売))
・電池寿命(20℃時):使用時間:約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池1本使用の場合)
・水洗い可
・サイズ:18(W)×19.5(D)×148(H)mm
・カラー:ピンク
・重量:約38g(乾電池含まず。ブラシ・ステインオフアタッチメント・キャップ含む)
・付属品:ポケットドルツ用舌ケアプラスブラシ(やわらかめ)1本、ポケットドルツ用ステインオフアタッチメント1個
・毎分約16,000ブラシストロークの音波振動で手磨きよりもツルツルの歯に
・舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」
・外出先で手軽にステインオフ(※ただし、全てのステインを取りきれるわけではありません。また、生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。)
・JAN:4548745695526

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト