17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルフック(5本)(25・50・75mm)【5個入り】

通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・材質:フック/スチール、ベース/プラスチック・EA661CD-52~-52C、-100用(ク...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    フック:スチール、ベース:プラスチック
  • 入数
    5本
  • 詳細2
    EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)
  • 商品タイプ詳細
    シングルフック
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • フック長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

フック長さ

最小発注数量
25mm
1パック

5個入り

50mm
1パック

5個入り

75mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:フック/スチール、ベース/プラスチック
・EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルフック(5本)(25・50・75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルフック(5本)(25・50・75mm)
シングルフック(5本)(30・60・90mm)
EA661CD-52~-52C、-100用 ダブルフック(3本)
EA661CD-52~-52C、-100用 ハンマーホルダー(3本)
EA661CD-52~-52C、-100用 プライヤーホルダー(3本)
440x520mm クリップボード
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5501,5501,4001,5501,4002,559 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ1その他その他その他その他その他パンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック:スチール、ベース:プラスチックフック:スチール、ベース:プラスチックフック:スチール、ベース:プラスチックフック:スチール、ベース:プラスチックスチール
入数5本5本3本3本3本-
詳細2EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング