17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

571x570x1600mm クリップボードラック

通常単価(税別)
69,864
税込単価
76,850
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・※注意※:【お客様組立品】・サイズ:571(W)×570(D)×1600(H)mm・重量:2...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    571
  • 奥行 (mm)
    570
  • 高さ (mm)
    1600
  • 材質
    スチール
  • 重量
    22kg
  • 耐荷重
    450kg
  • 適合品番
    EA661CE-3~-75、EA661CF-3~-50、EA661CG-12~-24、EA661CH-1~-6、EA661CV-25・-26
  • ※注意※
    【お客様組立品】
  • 別売アクセサリー
    ハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA661CD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661CD-100の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
571
奥行(mm)
570
高さ(mm)
1600
材質
スチール
重量
22kg
耐荷重
450kg
適合品番
EA661CE-3~-75、EA661CF-3~-50、EA661CG-12~-24、EA661CH-1~-6、EA661CV-25・-26
※注意※
【お客様組立品】
別売アクセサリー
ハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661CD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,864
( 76,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・※注意※:【お客様組立品】
・サイズ:571(W)×570(D)×1600(H)mm
・重量:22kg
・材質:スチール
・耐荷重:450kg
・フック、ホルダー類は別売です。
・別売の自在キャスターキットは持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
・JAN:4548745795974

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571x570x1600mm クリップボードラックの型番EA661CD-100のページです。 型番EA661CD-100に関する仕様情報を記載しております。
571x570x1600mm クリップボードラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
571x570x1600mm クリップボードラック
トレー&クリップボードラック EA661CE-100
440x520mm クリップボード
100x75x55mm パーツトレー
30mm ドリルホルダー(4本)
シングルフック(5本)(25・50・75mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格69,86467,3652,559 -1,0491,5501,550
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックその他その他その他
間口(mm)571571520---
奥行(mm)570570----
高さ(mm)16001600440---
材質スチールスチール(亜鉛メッキ)スチール-フック:スチール、ベース:プラスチックフック:スチール、ベース:プラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング