17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

通常単価(税別)
25,250
税込単価
27,775
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ESDとは静電気を放電するという意味です。・静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないよ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 間口 (mm)
    306
  • 奥行 (mm)
    150
  • 高さ (mm)
    552
  • 重量 (g)
    5.0kg
  • サイズ
    引出しサイズ:91(W)×154(D)×60(H)mm
  • 材質
    本体:スチール、トレー:ポリプロピレン(ファイバーカーボン入)
  • 引出し
    3列8段
  • 仕様
    ESD仕様

型番:

EA506EC-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506EC-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
引出し
間口 (mm)
306
奥行 (mm)
150
高さ (mm)
552
重量(g)
5.0kg
サイズ
引出しサイズ:91(W)×154(D)×60(H)mm
材質
本体:スチール、トレー:ポリプロピレン(ファイバーカーボン入)
引出し
3列8段
仕様
ESD仕様
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506EC-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,250
( 27,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESDとは静電気を放電するという意味です。
・静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
【商品仕様】
・材質:本体:スチール、トレー:ポリプロピレン(ファイバーカーボン入)
・サイズ:306×150×552(H)mm
・帯電しないので、電子部品にお使い下さい。
・アース端子付
・重量:5.0kg
・引出し:3列8段
・JAN:4518340206922

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)の型番EA506EC-24のページです。 型番EA506EC-24に関する仕様情報を記載しております。
306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)
パーツキャビネット 2列6段
307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト
360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト
360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト
パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,25021,7689,98517,50718,7536,470
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ引出し引出し引出し引出し引出し引出し
間口 (mm)306362307360360225
奥行 (mm)150265150250250225
高さ (mm)552571420440440225
重量(g)5.0kg10kg3.2kg6.0kg7.2kg1.8kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング