17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ

通常単価(税別)
11,217
税込単価
12,339
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・容量:50.6L・材質:導電性ポリプロピレン・サイズ:530×366×322(H)mm・積み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 容量 (L)
    50.6
  • 外形間口 (mm)
    530
  • 外形奥行 (mm)
    366
  • 外形高さ (mm)
    322
  • サイズ
    内寸:490×332×311(H)mm、有効内寸:490×331×304(H)mm
  • 折りたたみ時全高
    77mm
  • ブラック
  • メーカー
    三甲(サンコー)
  • 商品名
    オリコン50B-M(BK)(導電)
  • メーカー型番
    552380

型番:

EA506AE-32A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AE-32Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
50.6
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
322
サイズ
内寸:490×332×311(H)mm、有効内寸:490×331×304(H)mm
折りたたみ時全高
77mm
ブラック
メーカー
三甲(サンコー)
商品名
オリコン50B-M(BK)(導電)
メーカー型番
552380

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AE-32A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,217
( 12,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量:50.6L
・材質:導電性ポリプロピレン
・サイズ:530×366×322(H)mm
・積み重ね可能
・JAN:4518340351677

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナの型番EA506AE-32Aのページです。 型番EA506AE-32Aに関する仕様情報を記載しております。
530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ
[ESD]ハイテクコンテナ(54.9L・76.9L・96L)
380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD
530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD
EA506AE-10A・19A用 フタ
[ESD]ハイテク折り畳式コンテナ(扉付/26.7L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,21714,073 -6,35710,6462,200 -11,076
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目2日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナその他導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン-導電性ポリプロピレン
容量(L)50.6-2041.4-26.7
外形間口(mm)530-380530-630
外形奥行(mm)366440305366-230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング