17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

65x 84cm エプロン(制電)

通常単価(税別)
4,780
税込単価
5,258
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・抵抗値:1.8×10の8乗Ω・電気電子部品製造業、機械工業等に・材質:ポリエステル、硫化銅複...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    帯電防止
  • ブルー
  • 着丈(cm)
    84
  • 幅(cm)
    65
  • 材質
    エプロン/肩紐/腰紐:ポリエステル、硫化銅複合繊維
  • 抵抗値
    1.8×10の8乗Ω
  • 重量
    120g
  • 型番
    A0210
  • メーカー
    ショーワグローブ

型番:

EA355BD-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ仕様タイプ材質抵抗値
EA355BD-665×84cmポケット有(1個)ネックハンガー式ポリエステル、硫化銅複合繊維1.8×108Ω

EA355BD-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
帯電防止
ブルー
着丈(cm)
84
幅(cm)
65
材質
エプロン/肩紐/腰紐:ポリエステル、硫化銅複合繊維
抵抗値
1.8×10の8乗Ω
重量
120g
型番
A0210
メーカー
ショーワグローブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355BD-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,780
( 5,258 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗値:1.8×10の8乗Ω
・電気電子部品製造業、機械工業等に
・材質:ポリエステル、硫化銅複合繊維
・サイズ:65(W)×84(H)cm
・導電機能のある硫化銅複合繊維を格子状に織り込んでおり、安定した帯電防止効果があります。
・ネックハンガータイプ
・重量:120g
・JAN:4548745919967

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65x 84cm エプロン(制電)の型番EA355BD-6のページです。 型番EA355BD-6に関する仕様情報を記載しております。
65x 84cm エプロン(制電)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65x 84cm エプロン(制電)
90x110cm エプロン(作業用・ポリウレタン)
90x110cm エプロン(耐油性・作業用)
56x 90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
78x107cm エプロン(作業用・防水型)
63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7804,4802,21011,5041,28326,680
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様帯電防止-耐油耐熱防水耐熱
ブルーホワイトホワイト黄色黄色
着丈(cm)8411011090約10893
幅(cm)65909054-63

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング