17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピックアップハンド(伸縮型)

通常単価(税別)
13,58314,721
税込単価
14,94116,193
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】先端にギザギザが付いているため拾得物をしっかりとキャッチすることができます。先端はゴム製ででき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミばさみ
  • 材質
    柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー
  • 商品詳細種別
    ピックアップハンド(伸縮型)
  • 最大開口幅
    10cm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

全長

最小発注数量
0.8kg
1350mm~2100mm
1個
1.06kg
1850mm~3100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,583
( 14,941 )
1日目
14,721
( 16,193 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
先端にギザギザが付いているため拾得物をしっかりとキャッチすることができます。
先端はゴム製でできており、中にマグネットが埋め込まれています。
ハンドル部分にはロックが付いています。
【用途】
手で拾得できない場所にあるものを取りたい際に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピックアップハンド(伸縮型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピックアップハンド(伸縮型)
イージーリーチ
イージーリーチ(折畳み式)
300mm ほうき・自在(PP)
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
U型溝さらえ
メーカーエスコエスコエスコエスコバーテック浅香工業
通常価格13,583-9,230 -18,200 -785 -17,6872,406
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプゴミばさみゴミばさみゴミばさみほうき--
材質柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー柄:アルミ、先端:スチール、ハンドル部:硬質プラスチック柄:アルミ、先端:スチール穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング--
商品詳細種別ピックアップハンド(伸縮型)イージーリーチイージーリーチ(折畳み式)ほうき・自在(PP)--
最大開口幅10cm75mm75mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング