17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17

通常単価(税別)
1,120
税込単価
1,232
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・バンドサイズ:200(L)×20(W)mm・グランコード:1MΩ抵抗内蔵・スナップ径:7mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    リストストラップ
  • 仕様
    バナナプラグ・ワニ口クリップ付
  • コード全長 (cm)
    180
  • ブルー
  • グランドコード
    1MΩ抵抗内蔵
  • スナップ径
    7mm
  • バンドサイズ
    200(L)×20(W)mm
  • リスト部収縮
    アジャスター式
  • 名称
    本体+コード
  • 重量
    バンド:約8.5g、グランドコード:約23g
  • 型番
    AS-105-6
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)

型番:

EA321A-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA321A-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
リストストラップ
仕様
バナナプラグ・ワニ口クリップ付
コード全長(cm)
180
ブルー
グランドコード
1MΩ抵抗内蔵
スナップ径
7mm
バンドサイズ
200(L)×20(W)mm
リスト部収縮
アジャスター式
名称
本体+コード
重量
バンド:約8.5g、グランドコード:約23g
型番
AS-105-6
メーカー
カスタム(CUSTOM)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA321A-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドサイズ:200(L)×20(W)mm
・グランコード:1MΩ抵抗内蔵
・スナップ径:7mm
・名称:本体+コード
・リスト部収縮:アジャスター式
・コード長:180cm
・JAN:4518340690165

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17の型番EA321A-17のページです。 型番EA321A-17に関する仕様情報を記載しております。
1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17
カスタム 静電気除去リストバンド
1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)
1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)
3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12
静電気除去リストストラップ(コードレス型)
メーカーエスコカスタムエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1202,0711,0301,3101,3102,050
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプリストストラップリストストラップ--フットストラップリストストラップ
仕様バナナプラグ・ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付--バナナプラグ・ワニ口クリップ付-
コード全長(cm)180---300-
ブルー---ブルーブルー
グランドコード1MΩ抵抗内蔵-1MΩ抵抗内蔵1MΩ抵抗内蔵1MΩ抵抗内蔵-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング