ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
STSR-600
2024年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・天板の回転と上下昇降をそれぞれワンタッチ操作で行えるマルチなテーブルです
・見やすい高さと方向からワークに向かう事ができます
・均等耐荷重150kg(端部集中荷重は30kg)
・塩ビシート貼り天板600Φ
・レバー操作により、天板を回転することができます。90°ごとにストッパ一がかかります
・20mmピッチで高さ調節が可能です。最上段まで上げるとストッパーが外れてゆっくりと下がります
・昇降操作ができないようこロックすることもできます
・天板色アイボリー 脚部色シルバー
・組立式