17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)SWS3・SWS3H
  • SWS3-1875-SG
  • SWS3H-1875-SI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワークテーブル(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)SWS3・SWS3H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SWS3-1275-SG

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・均等耐荷重300kg
・天板:ステンレスSUS304、脚部:スチール
・ステンレス天板は錆びにくく磁性を帯びないのでクリーンな環境でのご使用に適しています。
・組立式

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
詳細タイプ
固定式
天板材質詳細
ステンレスSUS304
脚部材質
スチール
天板カラー
シルバー
脚部カラー
グリーン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト