17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットワゴン 高さ550mm

通常単価(税別)
35,12354,420
税込単価
38,63559,862
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・脇机や補助テーブルとして使える50Φキャスター付きキャビネットワゴンです。・作業台の足元に入...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    441
  • 奥行 (mm)
    442
  • 高さ (mm)
    550

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番本体寸法本体内寸法引出し内寸法引出し耐荷重棚板耐荷重キャスター質量備考
UCW-OW441×
D442×
H550
W403×
D424×
H430
--30kg50φゴム車
(自在ストッパー付2個、
自在2個)
13.9kg自在棚1枚付
(30mmピッチで
高さ変更が可能です)
UCW-DW441×
D442×
H550
W403×
D424×
H430
--30kg50φゴム車
(自在ストッパー付2個、
自在2個)
15.9kg自在棚1枚付
(30mmピッチで
高さ変更が可能です)
UCW-3W441×
D442×
H550
-浅型
W358×
D405×
H69(84)
深型
W358×
D405×
H131(195)
1段当り10kg-50φゴム車
(自在ストッパー付2個、
自在2個)
50φゴム車
(転倒防止用  自在1個)
26.1kg-
UCW-4W441×
D442×
H550
-W358×
D405×
H69(84)
1段当り10kg-50φゴム車
(自在ストッパー付2個、
自在2個)
50φゴム車
(転倒防止用  自在1個)
29.0kg-

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

質量

(g)

仕様キャスター

有効内寸法

(mm)

引出し内寸法

(mm)

付属品

最小発注数量
引出し3段タイプ
28100
50φゴムキャスター、転倒防止用50φゴムキャスター
-
浅型W358×D405×H69 深型W358×D405×H131
-
1個
引出し4段タイプ
30500
50φゴムキャスター、転倒防止用50φゴムキャスター
-
W358×D405×H69
-
1個
扉付きタイプ
16000
50φゴムキャスター
W403×D424×H430
-
自由棚1枚付き(自由棚は30㎜ピッチで高さ調整できます)
1個
オープンタイプ
14500
50φゴムキャスター
W403×D424×H430
-
自由棚1枚付き(自由棚は30㎜ピッチで高さ調整できます)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,269
( 57,496 )
4日目
54,420
( 59,862 )
2日目
39,068
( 42,975 )
2日目
35,123
( 38,635 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脇机や補助テーブルとして使える50Φキャスター付きキャビネットワゴンです。
・作業台の足元に入る高さになっております。(お手元の作業台で確認してください)
・山金工業製の150シリーズ作業台(SUP型)にマッチします。
・完成品

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴン 高さ550mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットワゴン 高さ550mm
キャビネットワゴン 高さ634mm
キャビネットワゴン 8000
キャビネットワゴン(棚板付)
SORI キャビネットワゴン 12000
SORI キャビネットワゴン 7000
メーカー山金工業サカエSORIサカエSORISORI
通常価格35,123-44,147 -143,188 -76,478 -156,759 -121,174 -
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜9日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)441455800700850800
奥行(mm)442540450480470450
高さ(mm)55063495010251020950
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング