17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビニワゴン(パンチングパネル+コボレ止め付き)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,52138,437
税込単価
35,77342,281

【特長】・便利で安価なワゴンです。・パンチングパネルに標準装備のフックが4点付...

詳細情報を確認する
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    870
  • 最大積載量 (kg/台)
    50(自重含む)
  • パールピンク
  • 段数 (段)
    3
  • 仕様棚板調整ピッチ
    固定
  • 仕様キャスター
    50mm、ゴム製、ストッパー付×2、ストッパーなし×2
  • 本体材質
    スチール
  • 内容量
    1台

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • トラスココード

    • 内容量

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    トラスココード

    質量

    (g)

    仕様天板寸法

    (mm)

    内容量

    最小発注数量
    400
    817-8316
    13400
    400×400
    1台
    1個
    600
    817-8317
    15600
    600×400
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,521
    ( 35,773 )
    2日目
    38,437
    ( 42,281 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・便利で安価なワゴンです。
    ・パンチングパネルに標準装備のフックが4点付属します。
    ・コボレ止めはH60㎜あるので丸筒形状の物を載せても落下の心配がありません。
    ・キャスター:50φゴム製 ストッパー付2ヶ、ストッパー無2ヶ
    ・全体均等耐荷重50kg(自重を含む)
    ・色:パールピンク

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンビニワゴン(パンチングパネル+コボレ止め付き)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンビニワゴン(パンチングパネル+コボレ止め付き)
    昇降天板付きワゴン
    V型ツールワゴン(パンチングパネル付)
    コンビネーションワゴン
    ピットワゴン
    カスタムワゴン(引出し付)
    メーカー山金工業山金工業トラスコ中山トラスコ中山大阪製罐トラスコ中山
    通常価格32,521-68,919 -24,791 -20,225 -77,908 -58,865 -
    通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目8日目8日目
    奥行(mm)400500420427418470
    高さ(mm)870-798880900978
    最大積載量(kg/台)50(自重含む)160(自重を含む)60160100200
    パールピンクグリーンネオグレーネオグレーシルバー-
    段数(段)3-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト