17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マイ・ファイリング JMシリーズ

通常単価(税別)
14,66523,621
税込単価
16,13225,983
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・卓上タイプのパーソナル書庫です。・A4ファイル対応・色:ウォームホワイト・完成品・粉体塗装

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マイ・ファイリング:関連画像

型番リスト

表示件数

トラスココード

有効内寸法(mm)

付属品

質量

(g)

最小発注数量
817-8120
(左)W326×D235×H339(右)W300×D243×H339
自在式(プラスチック)仕切板2枚・A4対応トレー3枚
6600
1個
817-8122
(左)W366×D235×H339(右)W260×D243×H339
自在式(プラスチック)仕切板2枚・B5対応トレー3枚
6500
1個
817-8123
W300×D235×H339
自在式(プラスチック)仕切板2枚
3400
1個
817-8124
W526×D235×H339
自在式(プラスチック)仕切板3枚
4600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,621
( 25,983 )
4日目
20,057
( 22,063 )
2日目
14,665
( 16,132 )
4日目
19,527
( 21,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上タイプのパーソナル書庫です。
・A4ファイル対応
・色:ウォームホワイト
・完成品
・粉体塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイ・ファイリング JMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイ・ファイリング JMシリーズ
マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)
eラックCシリーズ
デスク ホワイト LDCシリーズ
両袖デスク 50シリーズ
昇降デスク UDDシリーズ
メーカー山金工業山金工業サンワサプライアズワントヨスチールアイリスオーヤマ
通常価格14,665-22,693 -66,286 -47,886 -81,547 -27,299 -
通常出荷日2日目〜4日目8日目7日目〜4日目2日目
種類その他その他両袖

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト