17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

JT・W マルチボアツーリングシステム ジャコブステーパヘッド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JT・W マルチボアツーリングシステム ジャコブステーパヘッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JT1W-28

2020年06月に販売終了となりました。

【特長】
・マルチボアツーリングシステムでのキーレスドリルチャック用アーバー。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

重量(g)
400
CADデータ有無(2D/3D)
2D
保持可能刃径(mm)
0 ~ 5
L1(mm)
106
d1(mm)
30
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト