17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

計装用機器 MODEL-0218B

通常単価(税別)
57,998
税込単価
63,798
通常出荷日:13日目

【特長】・本器は低価格の簡易型デジタル表示計です。・小型、軽量で、DATA HOLD機能(SAMPLE...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 電源
    100V、110V、200V、220Vのいずれか

型番:

MODEL-0218B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MODEL-0218Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
電源
100V、110V、200V、220Vのいずれか

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
MODEL-0218B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,998
( 63,798 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は低価格の簡易型デジタル表示計です。
・小型、軽量で、DATA HOLD機能(SAMPLE HOLD)があります。
・PEAK HOLD機能があります。
・外部 RESET機能があります。
・ONE TOUCH AUTO ZERO機能があります。
・HIGH,LOW値の任意設定ができます。
・アナログ出力が出ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計装用機器 MODEL-0218Bの型番MODEL-0218Bのページです。 型番MODEL-0218Bに関する仕様情報を記載しております。
計装用機器 MODEL-0218Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計装用機器 MODEL-0218B
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ
卓上型簡易試験機 MODEL-1345
卓上型簡易試験機 MODEL-1349
カノン 棒形テンションゲージTK(II) 0点調整式
カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ(置針付)
メーカーアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング中村製作所中村製作所
通常価格57,99875,600128,000116,35817,082 -15,326 -
通常出荷日13日目3日目9日目13日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタル棒形棒形
電源100V、110V、200V、220Vのいずれかニッケル水素電池 ACアダプタ MODEL-780(100-240VAC)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング