ツール用品技術窓口

確定しました

  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ B4516PBT35R
通常単価(税別)
9,843
税込単価
10,827
通常出荷日:6日目

植毛されていない部分を作ることで、クリーニング時の粘着物での目詰まり発生が減少。【特長】・耐熱性、耐薬...

詳細を確認

型番:

B4516PBT35R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B4516PBT35Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
スパイラル型ブラシ
ブラシ長(mm)
27.5
外径(mm)
100
線径(mm)
0.35
毛材
ナイロン線 / 樹脂
穴径(mm)
25
タイプ
巻方向:右
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用耐熱温度130℃。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。
適応機種
B4516K1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B4516PBT35R

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

穴径

(mm)

タイプ

適応機種

最小発注数量
27.5
100
25
巻方向:右
B4516K1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,843
( 10,827 )
6日目

詳細情報

基本情報

植毛されていない部分を作ることで、クリーニング時の粘着物での目詰まり発生が減少。
【特長】
・耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。
【用途】
・ベルトコンベアーの洗浄・目詰まりの除去。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用耐熱温度130℃

外形図

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ 外形図

型番:B4516PBT35R…右巻き  台径d:45mm

使用方法・使用事例

使用方法

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ 使用方法1
(1)シャフトの一方にジグザグカラーはめ、軽くネジをとめます。(※1)
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ 使用方法2
(2)必要な数だけブラシセグメントをシャフトにとおします。
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ 使用方法3
(3)もう一つのジグザグカラーをはめ、しっかり押し付けます。(※2)

(4)全体の調整を行い、すべてのネジをしっかり締めてください。
 
(※1)シャフトは2箇所で固定します。
(※2)ジグザグカラーの間にブラシを挟まないように注意してください。
※シャフトはお客さまでご用意ください。

注意・禁止事項

使用上のご注意
ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意して下さい。

  • 溶接で取付けないで下さい。
  • 無理に引っ張らないで下さい。
  • ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
  • 使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
  • ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
  • 植毛台が水分を含み膨張したり、振動または強い負荷が掛かるとジグザグカラーが緩む可能性がございます。その様な場合は、ジグザグカラーの外側に市販のセットカラーの取り付けをお勧めいたします。
  • シャフト径は、穴径(di)よりマイナス0.1mmの寸法にて製作して下さい。
  • ジグザグカラーのセットボルトは、過度な力で締め付けないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプの型番B4516PBT35Rのページです。 型番B4516PBT35Rに関する仕様情報を記載しております。
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ
ワイラー ミニチュアカップブラシ
ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ
ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ
ミニチュア真鍮スパイラルブラシ
ミニチュア鋼線スパイラルブラシ
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックSUN POWERSUN POWER
通常価格9,84310,4128,344 -7,643 -2,220 -2,220 -
通常出荷日6日目5日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜5日目〜
商品タイプスパイラル型ブラシカップ型ブラシホイールブラシホイールブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシ
線径(mm)0.350.12--0.10.1
毛材ナイロン線 / 樹脂ステンレス線ナイロン線 / 樹脂樹脂ステンレス線スチール(鋼)線
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用耐熱温度130℃。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。ステンレスワイヤーポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用耐熱温度130℃。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。ポリプロピレン(PP) 使用耐熱温度80℃。毛腰が強く、幅広い用途で使用可能。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング